Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 910.15

Sifon

Voor drukmeetinstrumenten


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.06
DIN 16282: U-form and trumpet form
Industrial standard: U-form and trumpet form
compact form
Max. Betriebsdruck u. Temperaturensteel
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen104 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen120 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturenstainless steel
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen125 bar / 400°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen135 bar / 300°C
Max. Betriebsdruck u. Temperaturen160bar / 120°C

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
DesignU-form  (DIN 16282 or similar)U-Form  (industrial standard)Trumpet form  (DIN 16282 or similar)Trumpet form  (industrial standard)Compact form
Material bodySteelStainless steel 1.4571SteelSteelStainless steel 1.4571SteelStainless steel 1.4571
Connection process side + instrument side
Prijs€ 30,11€ 75,42€ 25,86€ 30,11€ 75,42€ 14,95€ 169,48
Welding connector + G 1/2 LH-RH union90911901323270909068190912111440497
Prijs€ 39,35€ 93,71€ 13,48€ 39,35€ 93,71€ 14,95€ 169,48
G 1/2 B male + G 1/2 LH-RH union909118190912209091203909123814114184
Prijs€ 110,39€ 13,48€ 52,48€ 110,39€ 14,95€ 110,87
1/2 NPT male + 1/2 NPT female07312771034227076334911585791
Prijs€ 13,48€ 14,95
G 1/2 B male + G 1/2 B male90906579090606
Prijs€ 15,16€ 27,55
G 3/8 B male + G 3/8 B male1318500
Prijs€ 15,16€ 21,80
G 1/4 B male + G 1/4 B male90906499090592