Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-45

Verschildruktransducer

Voor ventilatie en airconditioning, met schakelaar en digitaal display


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Output signal0 ... 10 V, 3-wire
Specifications according to data sheetSP 69.08

Standaardfuncties

Output signal0 ... 10 V, 3-wire
Digital displaywith display

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Scale range-500 Pa...+500 Pa0 Pa...2500 Pa
zero point setting
Prijs€ 321,10€ 321,10
without4038804840388162
Prijs€ 416,39€ 431,05
with automatic zero point set up and 2 relay output (AZ-2R)4038816142500858