Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model CPG1500

Digitale precisiemanometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Functionmin-/ max-memory, min-/max-alarm, hold, tare, zero-point correction
Accuracy0.025% FS / 0.05% FS / 0.1% FS / 0.5% FS
Power supply3 AA batteries
CommunicationBluetooth®
Measuring range0...10000 bar
Specifications according to data sheetCT 10.51

Standaardfuncties

VersionStandard
Explosion protectionwithout
Accuracy0.1 % FS
Type of certificateAcceptance test certificate 3.1 in accordance with DIN EN 10204
CommunicationBluetooth®
data loggerwithout
protective housing capincl. protective housing cap
Softwarewithout

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connection
Prijs€ 748,42
G 1/2 B14377724