Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DSS22F

Manometer conform EN 837-1 met ingebouwd scheidingsmembraan

Voor steriele toepassingen, met klemverbinding


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetDS 95.06
Nominal size100 mm
Accuracy classclass 1.0
Windowlaminated safety glass
Case materialStainless steel 1.4301
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Connector locationlower mount
Diaphragm seal variantclamping connection

Standaardfuncties

System fill fluidKN 92 Medicinal white mineral oil; for pharmaceutical and food applications; FDA, USP, EP
Process temperature min.+ 10°C
Process temperature max.+ 80°C; for sterilisation (SIP) max. + 130°C
Ambient temperature pressure meas. min+ 10°C
Ambient temperature pressure meas. max+ 40°C
Wetted partsStainless steel 1.4435 (316L); UNS S31603
Surface roughness wetted parts, welding seam excludedRa ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) according to ASME BPE SF3

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
pipe standardPipe dimensions per BS 4825 part 3 or O.D.-TubePipe dimensions per DIN 11866 row C or ASME BPE
Process connectionDN 38.1 (pipe dimensions 38.1 x 1.6)DN 50.8 (pipe dimensions 50.8 x 1.6)DN 38.1 (pipe dimensions 38.1 x 1.6)DN 50.8 (pipe dimensions 50.8 x 1.6)
Scale range
Prijs€ 562,40€ 673,65€ 562,40€ 673,65
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1.6 bar14200290142003111420032914200344
0...2.5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
Prijs€ 586,15€ 697,40€ 586,15€ 697,40
0...25 bar14200304142003221420033814200354
Prijs€ 562,40€ 673,65€ 562,40€ 673,65
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357