Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F2822

Trek-/drukkrachtopnemer

Voor materiaaltesten tot 500 kN


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO51.50

Standaardfuncties

Force directiontension/compression
Relative linearity error±0.05% Fnom
Output signal2.0 ±0.02 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length5 m
Cable diameterØ5 mm
Ingress Protection IPIP66

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Rated force/Rated load
Prijs€ 347,50
50 kN83806034
Prijs€ 463,60
100 kN83806036
Prijs€ 579,80
250 kN83806038
Prijs€ 928,40
500 kN83806041