Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F4801

Single-point load cell tot 250 kg


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO53.10

Standaardfuncties

Force directioncompression
Relative linearity error±0.02% Fnom
Output signal2.0 ±0.2 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length0.45 m
Cable diameterØ4 mm
Ingress Protection IPIP65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Rated force/Rated load
Prijs€ 44,46
10 kg83809290
20 kg83809292
50 kg83809297
Prijs€ 67,25
100 kg83809299