Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model LS-10

Onderdompelbare druktransmitter

Voor niveaumetingen, standaardversie


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.55
Accuracy0.5% of span
Power supplyDC 10 ... 30 V
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Permissible medium temperature-10 ... +50 °C (+14 ... +122 °F)
Ingress protectionIP 68
Wetted partsstainless steel, PUR, PA

Standaardfuncties

Unitbar
Process connectionG 1/2 B

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Measuring range0 ... 0.25 bar0 ... 0.4 bar0 ... 0.6 bar0 ... 1 bar0 ... 1.6 bar0 ... 2.5 bar0 ... 4 bar0 ... 6 bar0 ... 10 bar
Cable length
Prijs€ 491,04€ 503,08€ 533,34€ 563,59€ 593,66€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
3 m7223736
Prijs€ 503,08€ 503,08€ 533,34€ 563,59€ 593,66€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
5 m74793887121532
Prijs€ 533,34€ 533,34€ 533,34€ 563,59€ 593,66€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
10 m749846373139787393882
Prijs€ 563,59€ 563,59€ 563,59€ 563,59€ 593,66€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
15 m14040405791425474869967116965
Prijs€ 593,66€ 593,66€ 593,66€ 593,66€ 593,66€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
20 m732290576671467527650717834812241377
Prijs€ 654,17€ 654,17€ 654,17€ 654,17€ 654,17€ 654,17€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
30 m1278447912698700131940637186384131623067130604
Prijs€ 775,30€ 775,30€ 775,30€ 775,30€ 775,30€ 775,30€ 775,30€ 959,41€ 1.077,40
50 m1274615112977200573055191267160712441295124836817776345
Prijs€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 959,41€ 1.077,40
80 m1430689514288560457061881401771114306891143068901421376045372616
Prijs€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40€ 1.077,40
100 m14306894140470906921225814023850143068924339196614074394121109817535299