Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 131.11

Buisveermanometer, roestvrij staal

Compacte versie, NS 40, 50 en 63


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 01.05
Casestainless steel
Movementstainless steel
Accuracy classclass 2.5
Measuring systemstainless steel

Standaardfuncties

Unit of outer Scalebar

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size040 mm050 mm063 mm
Process connectionG 1/4 BG 1/4 BG 1/4 B
Connector locationlower mountcenter back mountlower mountcenter back mountlower mountcenter back mount
Scale range
Prijs€ 68,60€ 79,33€ 68,60€ 79,33€ 68,60€ 79,33
-1...0 bar74279447774878874392498196579591575
-1...+0.6 bar89216528690979707619995141768303240
-1...+1.5 bar73771461229199595788599256054
-1...+3 bar7550565705092184423717154386
-1...+5 bar83808807625317889325077839289238697
-1...+9 bar7667562725847191174281229457947172827
-1...+15 bar1229178212292109736748212294587
0...1 bar75760017957425885008983124199614338
0...1.6 bar922337196817238794154879416292247268731063
0...2.5 bar927079589447508654352922802095838909585940
0...4 bar918930085600648513740852478595798509553320
Prijs€ 66,30€ 77,03€ 66,30€ 77,03€ 66,30€ 77,03
0...6 bar922336385999558834571855486295915839585958
0...10 bar862286891893358542970918303595712059611142
0...16 bar879412087941388598584879414695987589180788
0...25 bar910719891782078423598848303591196639623000
Prijs€ 66,30€ 77,03€ 66,30€ 77,03€ 66,30€ 94,22
0...40 bar83007557012225869992586126179666443
Prijs€ 83,50€ 94,22€ 83,50€ 94,22€ 83,50€ 94,22
0...60 bar9179316792576187942198794227
0...100 bar9680030923552891099149126290
0...160 bar87942358794243879425187942608794189
0...250 bar8860653701649889044217112025
0...400 bar785176271039168201447926194514066737
0...600 bar73418237090791709942912293777876067514051965