Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model 212.20

Buisveermanometer, koperlegering

Roestvrij stalen behuizing, NS 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 02.01
Measuring systemcopper alloy
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 1.0

Standaardfuncties

Measuring systemcopper alloy
Windowflat instrument glass

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100 mm160 mm
Process connectionG 1/2 BG 1/2 B
Connector locationlower mountlower back mountlower mountlower back mount
Scale range
Prijs€ 71,36€ 86,69€ 104,28€ 119,61
-1...0 bar9061703904169990616738615551
-1...+0.6 bar9428720945018191623729660645
-1...+1.5 bar90617389432337902278312289460
-1...+3 bar9061746942660490227759246627
0...0.6 bar9061592942808990418938736537
0...1 bar9061568905166090418699289267
0...1.6 bar9061584905167890418428612404
0...2.5 bar9061541905168690418268607230
0...4 bar9051589905169490518808776989
Prijs€ 67,88€ 83,20€ 100,80€ 116,12
0...6 bar9041524904162190417108663173
0...10 bar9041516904163090418189285636
0...16 bar9041508904164890418008607222
0...25 bar9041567904165690417029281800
0...40 bar9041583904166490518649291482
Prijs€ 104,95€ 120,27€ 137,86€ 153,19
0...60 bar9041540904167290518568612935
0...100 bar9041605904168090518218681341
0...160 bar9042113904219990621818613354
0...250 bar9042105904218090621658658285
0...400 bar9042016904217290621229295690
0...600 bar9042008904216490621149295682