Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-10

Drukmeetapparaat voor verschildruk

Voor ventilatie en airconditioning, NS 110


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 07.40
Nominal size110 mm
Accuracy classclass 3.0 (≤ 125 Pa Kl 5.0; ≤100 Pa Kl 10.0)
WindowMacrolon (UV-stabilized)

Standaardfuncties

Caseblack plastic
Set / drag pointerexternally adjustable red set pointer on window
Ingress protectionIP 65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Pressure connection2x Angular + 2x Straight, device side G1/8, for pipe diameter 4…6 mm (1/8"...1/4")
case fixingPanel mounting with 3 mounting screwedwall mounting with 3 mounting screwed
Scale range
Prijs€ 203,68€ 203,68
0 Pa...100 Pa4250028242500422
0 Pa...250 Pa4250028342500423
Prijs€ 186,11€ 186,11
0 Pa...300 Pa4250028442500424
0 Pa...500 Pa4250028542500425
0 Pa...750 Pa4250028642500426
0 Pa...2500 Pa4250028742500427
Prijs€ 268,45€ 268,45
-50 Pa...50 Pa4250028142500421