Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-25

Luchtstroommeter

Voor ventilatie en airconditioning


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetSP 69.04

Standaardfuncties

Digital displayintegrated
Ingress protectionIP 54

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
zero point settingwithoutautomatic
Output signal4...20 mA, 0...10 V 3-wire4...20 mA, 0...10 V 3-wireModbus RTU
Scale range
Prijs€ 233,89€ 315,49€ 358,27
0 Pa...1000 Pa4038821740389794
0 Pa...2500 Pa42500786
Prijs€ 233,89€ 315,49
0 Pa...5000 Pa4038957252267849