Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-55

Verschildruktransmitter Eco


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetSP 69.05
Accuracy class+/- 2.5%

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Output signal0 ... 10 V, 3-wire4 ... 20 mA, 2-wire
Scale range
Prijs€ 136,33€ 150,88
0 Pa...250 Pa4250092142500927
0 Pa...500 Pa4250092242500928
0 Pa...750 Pa4250092342500929
0 Pa...1000 Pa4250092442500930
0 Pa...2500 Pa4250092542500931
0 Pa...5000 Pa4250092642500932