Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model A2G-mini

Verschildrukmanometer

Voor ventilatie en airconditioning, NS 63


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Nominal size063 mm
Accuracy class+/- 5%
Process connectionhose connection diameter 4-6 mm
Casestainless steel
Windowplastic, clear
Ingress protectionIP 68
Specifications according to data sheetPM 07.43
differential pressuredifferential pressure mechanical

Standaardfuncties

Process connectionhose connection diameter 4-6 mm
Dial designstandard air2guide

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Fixing / MountingNarrow panel ring steel black, rolled on with mounting bracketWall mounted version
Scale range
Prijs€ 86,78€ 108,17
0 Pa...250 Pa4041209440413779
0 Pa...500 Pa4041209514313778
0 Pa...750 Pa4041209640413781
0 Pa...2500 Pa3115086645822661
Prijs
0 in.WC...1 in.WC