Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DG-10

Digitale manometer

Voor algemene industriële toepassingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.66
Power supply2 x 1.5 V round cell AA
Accuracy of reading+/- 0.5 % of span +/- 1 digit
Casestainless steel
Ingress protectionIP 65
Nominal size080 mm

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
ModelStandardEnhanced
Measuring range
Prijs€ 201,97€ 254,50
0...5 bar gauge1425865714258719
0...10 bar gauge1425859714258670
0...20 bar gauge1425860514258679
0...50 bar gauge1269047414258723
0...100 bar gauge1425861514258685
0...160 bar gauge1272478614258690
0...250 bar gauge1272823414258692
0...400 bar gauge1425862714258696
0...600 bar gauge1425863314258704
0...700 bar gauge1425864614258710