Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Amount:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DI25

Digitale indicator voor paneelopbouw

Met multifunctionele invoer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technical information

Specifications according to data sheetAC 80.02
Dimensions96 x 48 x 110 mm (installation depth: 98 mm)
Ingress protectionIP66 (front protection)
Mounting optionscrew bracket (for mounting panel thickness from 1 up to 15 mm)
DisplayLED, 4-digit from -1999 ... 9999
Accuracy of reading+/- 0.2 % of span +/- 1 digit
Inputmulti-function input (input configuration setable)
setable input configurationsPt100, thermocouples type K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Standard features

Terminal coverfixed with screws (protection against contact)

  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
Output configuration3 alarm outputs for process value monitoring (setable switching logic)transmitter supply (DC 24 V max. 30 mA) and 2 alarm outputs
Power supply
Prijs in €211,59302,23
AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz1325936012151999
AC/DC 24 V6621966214070178