Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DSS10M

Manometer conform EN 837-1 met ingebouwd scheidingsmembraan

Voor de chemische en petrochemische industrie, met draadverbinding, bekabeld ontwerp


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetDS 95.01
Nominal size100 mm
Accuracy classclass 1.0
Windowlaminated safety glass
Case materialStainless steel 1.4301
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Connector locationlower mount
Diaphragm seal variantthreaded connection, screwed version

Standaardfuncties

System fill fluidKN 2 Silicone oil for general applications
Process temperature min.- 10°C
Process temperature max.+ 150°C
Ambient temperature pressure meas. min+ 10°C
Ambient temperature pressure meas. max+ 40°C
GasketPTFE max. 260°C
Fastening partsRetainer flange and bolts in stainless steel

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal pressure ratingPN 100
Wetted partsStainless steel 1.4404/1.4435 (316L); UNS S31603Hastelloy C276 2.4819; UNS N10276
Threaded connectionG 1/2" male1/2" NPT maleG 1/2" male1/2" NPT male
Scale range
Prijs€ 938,03€ 929,10€ 1.810,23€ 1.728,53
0...1 bar14200403142004211420044214200466
0...1.6 bar14200407142004221420045014200467
0...2.5 bar14200408142004241420045114200468
Prijs€ 895,66€ 886,73€ 1.767,86€ 1.686,16
0...4 bar14200410142004261420045214200470
0...6 bar14200411142004351420045414200473
0...10 bar14200412142004361420045514200474
0...16 bar14200413142004371420045614200476
Prijs€ 918,94€ 910,01€ 1.791,13€ 1.709,43
0...25 bar14200414142004381420045814200477
0...40 bar14200443142004481420045914200479
0...60 bar14200444142004491420046014200480
Prijs€ 895,66€ 886,73€ 1.767,86€ 1.686,16
-1...+5 bar14200416142004391420046214200481
-1...+9 bar14200418142004401420046314200485
-1...+10 bar14200419142004411420046414200488