Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DSS18F

Manometer conform EN 837-1 met ingebouwd scheidingsmembraan

Voor sanitaire toepassingen, met melkwitte schroefdraadfitting


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetDS 95.04
Nominal size100 mm
Accuracy classclass 1.0
Windowlaminated safety glass
Case materialStainless steel 1.4301
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Connector locationlower mount
Diaphragm seal variantmilk tube screw connection

Standaardfuncties

System fill fluidKN 92 Medicinal white mineral oil; for pharmaceutical and food applications; FDA, USP, EP
Process temperature min.+ 10°C
Process temperature max.+ 80°C; for sterilisation (SIP) max. + 130°C
Ambient temperature pressure meas. min+ 10°C
Ambient temperature pressure meas. max+ 40°C
Wetted partsStainless steel 1.4435 (316L); UNS S31603
Surface roughness wetted parts, welding seam excludedRa ≤ 0,76 µm (Ra 0.30 µin.) according to ASME BPE SF3

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
pipe standardPipe dimensions per DIN 11850 row 2
Process connectionDN 25 (pipe dimensions 29.0 x 1.5)DN 40 (pipe dimensions 41.0 x 1.5)DN 50 (pipe dimensions 53.0 x 1.5)
Scale range
Prijs€ 620,07€ 623,11€ 712,41
0...1 bar1420037514200388
0...1.6 bar1420037614200390
0...2.5 bar1420037814200392
0...4 bar1420037914200393
0...6 bar142003661420038114200394
0...10 bar142003671420038214200396
0...16 bar142003681420038314200397
Prijs€ 641,25€ 644,29€ 733,59
0...25 bar142003691420038414200399
Prijs€ 620,07€ 623,11€ 712,41
-1...+5 bar142003701420038514200400
-1...+9 bar142003711420038614200401
-1...+10 bar142003721420038714200402