Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model DSS22P

Manometer conform EHEDG met ingebouwd scheidingsmembraan

Voor de farmaceutische industrie, met klemverbinding


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Pressure Gauge StandardInternational (standard Europe)
Pointerstandard pointer
Zero adjustmentExternal zero adjusting
Nominal size100 mm
Measuring systemstainless steel
Case materialStainless steel 1.4301
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Connector locationlower mount
Diaphragm seal variantclamping connection
Manufacturer logo*WIKA*
serial number on dialSerial number *...*
imprint material on dial*316L*
accuracy class on dial*Cl.1.0*
norm-mark on dial*EN 837-1*

Standaardfuncties

Assemblydirect assembly
System fill fluidKN 92 Medicinal white mineral oil; for pharmaceutical and food applications; FDA, USP, EP
Process temperature min.+ 10°C
Process temperature max.+ 80°C; for sterilisation (SIP) max. + 130°C
Ambient temperature pressure meas. min+ 10°C
Ambient temperature pressure meas. max+ 40°C
Wetted partsStainless steel 1.4435 (316L) electropolished; UNS S31603
Surface roughness wetted parts, welding seam excludedRa ≤ 0,38 µm (Ra 0.15 µin.) according to ASME BPE SF4
Accuracy classclass 1.0
Windowacrylic (PMMA)

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
pipe standardPipe dimensions per BS 4825 part 3 or O.D.-TubePipe dimensions per DIN 11866 row C or ASME BPE
Process connectionDN 38.1 (pipe dimensions 38.1 x 1.6)DN 50.8 (pipe dimensions 50.8 x 1.6)DN 38.1 (pipe dimensions 38.1 x 1.6)DN 50.8 (pipe dimensions 50.8 x 1.6)
Scale range
Prijs€ 1.315,66€ 1.369,90€ 1.315,66€ 1.369,90
0...6 bar14200241142002551420027214200282
0...10 bar14200243142002571420027314200283
0...16 bar14200244142002601420027514200284
Prijs€ 1.339,41€ 1.393,65€ 1.339,41€ 1.393,65
0...25 bar14200245142002621420027614200285
Prijs€ 1.315,66€ 1.369,90€ 1.315,66€ 1.369,90
-1...+5 bar14200247142002661420027714200286
-1...+9 bar14200248142002671420027814200287
-1...+10 bar14200249142002701420028014200288