Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F2808

Miniatuur trek-/drukkrachtopnemer

Tot 2.000 N


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO51.68

Standaardfuncties

Force directiontension/compression
Relative linearity error±0.15% Fnom
Output signal2.0 ±0.2 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length3 m
Ingress Protection IPIP66

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Force transmissionM3M4M8
Rated force/Rated load
Prijs€ 91,79€ 91,79€ 115,10
20 N83800521
Prijs€ 91,79€ 115,10
50 N83800525
100 N83801314
Prijs€ 115,10€ 115,10
500 N83800540
Prijs€ 115,10
1,000 N83800543