Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F3831

Schuifbalk

load cell tot 3.000 kg


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to data sheetFO 51.21

Standaardfuncties

Force directionCompression
Relative linearity error0.03 % Fnom
Electrical connectionCable output free strands
Cable length3.0 m
Cable outletAxial cable outlet
Material measuring bodySteel

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Output signal2 mV/V, 4-w
Nominal load
Prijs€ 169,00
500 kg79100364
750 kg79100365
Prijs€ 189,00
1000 kg79100366
2000 kg79100367
2500 kg79100368
Prijs€ 229,00
3000 kg79100369