Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F3833

Bending beam

load cell tot 500 kg


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to data sheetFO 51.22

Standaardfuncties

Force directionCompression
Relative linearity error0.02 % Fnom
Electrical connectionCable output free strands
Cable length3.0 m
Cable outletAxial cable outlet
Material measuring bodyStainless Steel

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Output signal2 mV/V, 4-w
Nominal load
Prijs€ 349,00
20 kg79100349
50 kg79100350
100 kg79100351
Prijs€ 395,00
200 kg79100352
500 kg79100353