Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model F4802

Single point load cell

Tot 10 kg


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to datasheetFO53.13

Standaardfuncties

Force directioncompression
Relative linearity error±0.02% Fnom
Output signal2.0 ±0.2 mV/V
Electrical connectionCable output, free wires
Cable length0.45 m
Cable diameterØ3 mm
Ingress Protection IPIP65

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Rated force/Rated load
Prijs€ 44,46
1 kg83805552
3 kg83800887