Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Amount:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model FSD-3

Elektronische debietschakelaar

Met display, voor vloeibare media


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technical information

Specifications according to data sheetFL 80.01

Standard features

Power supply15...35 V DC
Permissible medium temperature-20...+85°C

Non-repeatability: ≤ 2 cm/s (5 ... 100 cm/s)

  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
  • available from stock
  • available after production
  • niet beschikbaar in de webshop
  • not available
Output signal 11x switching output flow (PNP)
Output signal 24…20 mA flowwithout
SealingFKMwithoutFKMwithout
Process connectionM18x1,5 ISO 225-11/4 NPT1/2 NPTM18x1,5 ISO 225-11/4 NPT1/2 NPT
Probe length
Prijs in €284,10284,10284,10261,87261,87261,87
16 mm1417469714174694
Prijs in €284,10284,10261,87261,87
30 mm1417469914174695
Prijs in €284,10261,87
45 mm1417470114174696
Veelbestelde producten