Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model IS Barrier

Intrinsieke veiligheidssignaalversterker voeding

Voor toepassingen in gevaarlijke omgevingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 80.14

Standaardfuncties

Channels1 Channel
ApprovalsII 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc per ATEX/IECEx incl. cULus for installation in Zone 2 / Div2
SIL2SIL2 acording to IEC 61508

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Input signal0/4 … 20mA (HART), passive
Output signal
Prijs€ 224,10
0/4 … 20mA (HART), aktive (clamps 3.2, 2.2), 0/4 … 20mA (HART), passive (clamps 3.2, 3.1)14117118