Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen IV10, IV11

Naald- en multipoortventiel


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.22
Werkstoff Köper:Stainless steel 316L/1.4404
Werkstoff Köper: (Sonderwerkstoff sowie Monel, Hastelloy auf Anfrage)
max. +200°C with PTFE packing material
max. +500°C with graphite packing material

Standaardfuncties

Material bodystainless steel 316L
Nominal pressure6000 psi / 420 bar
Material packingPTFE
Certificates accessoryNACE Sour Gas Service and Inspection certificate 3.1 according to EN 10204,body material

  • Voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • Voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Version1-Valve Needle Valve
Design needle valvemultiport
Vent connectionwithoutM8 female with plug1/4 NPT female with plug2nd Port 1/2" NPT female with plug, 3rd Port 1/2" NPT female with bleeder
Connection process side + instrument side
Prijs€ 68,67€ 74,53€ 74,53€ 97,95
1/2 NPT male - 1/2 NPT female48726939142753161427531914275325
Prijs€ 68,67€ 74,53€ 74,53€ 117,50
1/2 NPT female - 1/2 NPT female14280369142754001427510314275096
Prijs€ 68,67€ 79,42€ 79,42
1/4 NPT female - 1/4 NPT female14275409
Prijs€ 83,33€ 79,42€ 79,42
G 1/2 male - G 1/2 female1427540414285007
Prijs€ 83,33€ 89,20
G 1/2 female - G 1/2 female1427541137102268