Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen IV20, IV21

Blokkeer- en ontluchtingsventiel

verdeelstuk met 2 kleppen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 09.19
Werkstoff Köper:Stainless steel 316L/1.4404
Werkstoff Köper: (Sonderwerkstoff sowie Monel, Hastelloy auf Anfrage)
max. +200°C with PTFE packing material
max. +500°C with graphite packing material

Standaardfuncties

Material bodystainless steel 316L
Nominal pressure6000 psi / 420 bar
Material packingPTFE
Certificates accessoryNACE Sour Gas Service and Inspection certificate 3.1 according to EN 10204,body material

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
VersionBlock and bleed valve, 2-valve manifold
Designsquareflat
Valve positionangledin-lineangledin-lineside-by-side
Connection process side + instrument side
Prijs€ 125,47€ 119,61€ 125,47€ 119,61€ 152,85
1/2 NPT male - 1/2 NPT female1427544114275303
Prijs€ 119,61€ 125,47€ 119,61€ 152,85
1/2 NPT female - 1/2 NPT female14275313142754071427533214276679
Prijs€ 139,16€ 145,02€ 139,16
G 1/2 male - G 1/2 female14275443
G 1/2 female - G 1/2 female469231211430586014290662