Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model LF-1

Onderdompelbare druksensor

Voor superieure toepassingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetLM 40.04

Standaardfuncties

Approvalwithout
Output signal4 … 20 mA (pressure), 2-wire
Accuracy1.0% of span
Unit cable lengthmeter
Permissible medium temperature-40...+80°C
Test protocolwith test protocol

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Measuring range0...0.1 bar gauge0...0.16 bar gauge0...0.25 bar gauge0...0.4 bar gauge0...0.6 bar gauge0...1 bar gauge0...1.6 bar gauge0...2.5 bar gauge0...4 bar gauge0...6 bar gauge
Case material1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C2761.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276
Cable materialPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEP
Cable length
Prijs€ 489,02€ 663,52€ 489,02€ 663,52€ 497,14€ 684,10€ 497,14€ 684,10€ 517,42€ 735,54€ 537,70€ 786,98€ 557,98€ 838,42€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
314210627142106631421063314210667
Prijs€ 497,14€ 684,10€ 497,14€ 684,10€ 517,42€ 735,54€ 537,70€ 786,98€ 557,98€ 838,42€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
514210637142106701421064014210672
Prijs€ 517,42€ 735,54€ 537,70€ 786,98€ 557,98€ 838,42€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
101421064314210683
Prijs€ 537,70€ 786,98€ 557,98€ 838,42€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
151421064614210687
Prijs€ 557,98€ 838,42€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
201421064914210690
Prijs€ 598,55€ 941,31€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
301421065014210693
Prijs€ 679,68€ 1.147,08€ 760,81€ 1.352,85
501421065514210694
Prijs€ 760,81€ 1.352,85
701421065914210697