Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model N1101

Hellingssensor

0 ... 360º


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Technical data acc. to data sheetFO 59.01

Standaardfuncties

Electrical connectionConnector M12 x 1, 4-pin
Relative linearity error< 0.1 % of FS
Protection classIP67
Material measuring bodyAluminum (seawater resistant)

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Output signal4...20 mA, 3-w, integratedCANopen
Measuring range
Prijs€ 780,00€ 897,00
0...45°79100354
0...90°79100355
0...180°79100356
0...360°79100357
±45°79100358
±90°79100359
±180°7910036079100361