Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model OLS-C01

Opto-elektronische niveauschakelaar

Voor industriële toepassingen


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetLM 31.31

Output signal: 1 switch point (PNP)
Power supply: DC 12 ... 32 V
Operating pressure: max. 25 bar
Permissible medium temperature: -30 ... +100 °C
Wetted parts: stainless steel, borosilicate glass, silicone adhesive

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical connectionCircular connector M8x1 3-pinCable PVC
Switch functionClosed in media (SPST n.o.)Opened in media (SPST n.c.)Closed in media (SPST n.o.)Opened in media (SPST n.c.)
Process connection
Prijs€ 234,06€ 234,06€ 218,86€ 218,86
G 1/2"14241222142412061424498614244993
Prijs€ 214,30€ 214,30€ 199,10€ 199,10
G 3/8"14241276142412431424502614245029