Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model OLS-C05

Opto-elektrische niveauschakelaar

Hogetemperatuurversie


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetLM 31.33

Standaardfuncties

Process connectionG 1/2"

Output signal: 1 switch point (PNP)
Power supply: DC 12 ... 32 V
Operating pressure: max. 25 bar
Permissible medium temperature: -40 ... +170 °C
Wetted parts: stainless steel 1.4571, Borosilicate glass, epoxy resin

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical connectioncircular connector M12x1, 4-pinDin plug acc. To EN 175301-803 A 3-pin
Switch function
Prijs€ 296,46€ 289,06
Closed in media (SPST n.o.)1424109414241085
Opened in media (SPST n.c.)1424109214244698