Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model PSM-520

Drukschakelaar, heavy duty uitvoering

Instelbaar schakelverschil


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPV 35.01

Switching function: Changeover SPDT
Wetted parts: Copper alloy, free cutting steel tin-plated
Permissible medium temperature: -20 … +70 °C / -4 … +158 °F

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionG 1/4 femaleG 1/4 B
Setting range
Prijs€ 66,12€ 66,12
0 ... 5 bar1426904714269087
0 ... 7 bar1426905214269088
-0.4 ... +7 bar1426908414269089
6 ... 15 bar1426908514269090
6 ... 30 bar1426908614269092
0 ... 0.5 Mpa1428105014281059
0 ... 0.7 Mpa1428105114281060
0.6 ... 1.5 Mpa1428105314281062
0.6 ... 3 Mpa1428105614281063
-0.04 ... +0.7 Mpa1428105814281064
0 ... 70 psi1426909414269100
0 ... 100 psi1426909514269101
-6 ... 100 psi1426909614269102
85 ... 215 psi1426909714269103
85 ... 425 psi1426909814269104