Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model PU-548

Programmeereenheid

Voor temperatuurtransmitters en weerstandsthermometers


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie


PU-548

Specifications according to data sheet AC 80.18

Standard features
Voltage supply: not needed, connected transmitters/thermometers are powered through the USB port
Operating temperature: 5...50 °C

For Models: T15, T16, TR21-x, TR3x

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Explosion protectionUse with/without Ex-intended transmitter (outside Ex areas)
Technologie / protocol
Prijs€ 209,49
WIKA internal protocol (PU-548)14231581