Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model S-11

Druktransmitter

Voor media die traagvloeibare en vaste stoffen bevatten


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPE 81.02
Power supplyDC 10 (14) ... 30 V
Casestainless steel

Standaardfuncties

Output signal4 ... 20 mA, 2-wire
Unitbar
Accuracy0.5% of span
Electrical connection4-pin L-plug DIN EN 175301-803, IP65
Permissible medium temperature-30 ... +100 °C (-22 ... +212 °F)
Approvalswithout

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionG 1 B flush diaphragm with O-ringG 1/2 B, flush diaphragm with O-ring
Measuring range
Prijs€ 527,16€ 457,33
-1 ... 0 bar9810714
Prijs€ 457,33€ 457,33
0 ... 0.1 bar9083537
0 ... 0.16 bar9083545
0 ... 0.25 bar9021264
0 ... 0.4 bar9021272
0 ... 0.6 bar9021280
0 ... 1 bar9021299
0 ... 1.6 bar9021302
Prijs€ 457,33
0 ... 2.5 bar9021310
0 ... 4 bar9021213
0 ... 6 bar9021221
0 ... 10 bar9021230
0 ... 16 bar9021248
0 ... 25 bar9023518
0 ... 40 bar9023526
0 ... 60 bar9023534
0 ... 100 bar9023542
0 ... 160 bar9023550
0 ... 250 bar9023569
0 ... 400 bar9023577
0 ... 600 bar9023585