Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model SC15

Expansiethermometer met microschakelaar

Mechanische temperatuurregelaar


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTV 28.02
Designstandard, plastic case
Mounting optionPanel mounting with clamp
Capillary [ML]1.50 m
Connection designBF1 - Plain stem,
Probe diameter [d5] o. [F1]8,5 mm
Probe materialbrass
Contact type1 adjustable changeover switch,

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Nominal size [NG, d1]60 mm
Scale range-40 ... +40°C0 ... 120°C0 ... 250°C
Switch rating
Prijs€ 275,15€ 275,15€ 283,59
5 A non-inductive at max. 250VAC 40-60Hz134747831229180412291863
Prijs€ 289,47€ 289,47€ 297,91
10 A non-inductive at max. 250VAC 40-60Hz143059501347481313474830