Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TC10-A

Meetelement

Voor thermokoppel


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 65.01

Standaardfuncties

Thermocouple typeType K
Number of thermocouplesSingle thermocouple
Accuracy class of the sensorClass 1, IEC 60584
Validity limits of class accuracy-40…+1000 °C
Hot junctionUngrounded
Insert diameter6 mm
Sheath material measuring insertAlloy 600

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
TransmitterWithout (terminal block)T16, Digital-transmitter, 4…20 mA, programmable
Electrical approvalWithoutATEXWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx iWithoutEx i
Measuring insert length [l5]
Prijs€ 74,55€ 109,24€ 241,30€ 314,03
315 mm14149187144277071442777014427779
Prijs€ 77,26€ 111,95€ 244,01€ 316,74
375 mm14427679144277111442777314427780
Prijs€ 78,62€ 113,31€ 245,37€ 318,10
405 mm14427680144277161442777514427783
Prijs€ 85,40€ 120,09€ 252,15€ 324,88
555 mm14427688144277181442777814427784