Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TC10-B

Thermokoppel

Voor extra thermowell


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 65.02

Standaardfuncties

Thermocouple typeType K
Number of thermocouplesSingle thermocouple
Accuracy class of the sensorClass 1, IEC 60584
Validity limits of class accuracy-40…+1000 °C
Hot junctionUngrounded
Head / housingBSZ, Aluminum, ball shaped, flip-top
Cable entryStandard cable entry
Thread size cable entryM20 x 1.5
Connection to neck tubeM24 x 1,5
Neck tubeD = 12 x 2.5 mm (DIN 43772)
Neck length [MH/N]150 mm (approx. 6 inch)
Insert diameter6 mm
Sheath material measuring insertAlloy 600

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
TransmitterWithout (terminal block)T16, Digital-transmitter, 4…20 mA, programmable
Thread sizeG 1/2 BM18x1.5G 1/2 BM18x1.5
Electrical approvalWithoutATEXWithoutATEXWithoutATEXWithoutATEX
Ignition protection typeWithoutEx iWithoutEx iWithoutEx iWithoutEx i
Insertion length [A]
Prijs€ 153,25€ 187,73€ 162,98€ 197,47€ 319,96€ 392,48€ 329,69€ 402,22
200 mm1442797414427982144287771442878314428146144281801442878814428793
Prijs€ 155,94€ 190,43€ 165,68€ 200,16€ 322,65€ 395,18€ 332,39€ 404,92
260 mm1442797514427985144287781442878414428148144281991442878914428794
Prijs€ 157,74€ 192,23€ 167,48€ 201,96€ 324,45€ 396,98€ 334,19€ 406,71
300 mm1442797614427988144287791442878514428149144282001442879014428795
Prijs€ 159,09€ 193,57€ 168,83€ 203,31€ 325,80€ 398,32€ 335,54€ 408,06
330 mm1442797814427990144287801442878614428161144282031442879114428796
Prijs€ 162,23€ 196,72€ 171,97€ 206,46€ 328,95€ 401,47€ 338,68€ 411,21
400 mm1442798014427992144287821442878714428179144282041442879214428797