Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TF40

Buisthermometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 67.16
Case materialPlastic, pure white, UV-restistant
Stem materialStainless steel
Ingress protection [IP]IP65
Mounting accessoriesMounting flange, Plastics, diameter 40mm

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Measuring element1xPt1000 / 2-wire / class F 0.3, EN 607511xPt100 / 2-wire / class F 0.3, EN 60751
Nominal length [N]
Prijs€ 28,75€ 28,75
100 mm1408095514080957
Prijs€ 29,82€ 29,82
150 mm1408096314080962
Prijs€ 30,88€ 30,88
200 mm1408095014080945
Prijs€ 31,96€ 31,96
250 mm1414012714141252