Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TF41

Omgevingstemperatuursensor


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 67.17
Case materialPlastic, pure white, UV-restistant
Ingress protection [IP]IP65
Mounting accessoriesWith mounting set

The following listed product numbers will be delivered with sun protection.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Measuring element1xPt1000 / 2-wire / class F 0.3, EN 607511xPt100 / 2-wire / class F 0.3, EN 60751
Probe design
Prijs€ 24,42€ 24,42
Measuring element integrated in the housing1407834314078349
Prijs€ 43,70€ 43,70
With external sensor sleeve1414009214079725
Veelbestelde producten