Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TFT35

Compacte temperatuurtransmitter


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 67.18
RangeFactory configured
Thermowell materialStainless steel
Thermowell diameter [F1]6,0 mm
Process connection [E o. d6]Screw-in thread
El. connectionPlug connection;

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire0 ... 10 V, 3-wire
Measuring range-50 ... +150°C-50 ... +150°C
El. connectionRectangular connector EN 175301-803 male connector and cable boxCircular Connector M12x1;Rectangular connector EN 175301-803 male connector and cable boxCircular Connector M12x1;
Process connection [E o. d6]Male thread G1/4AMale thread G1/2AMale thread G1/4AMale thread G1/2AMale thread G1/4AMale thread G1/2AMale thread G1/4AMale thread G1/2A
Insertion length [U1]
Prijs€ 108,98€ 102,78€ 118,69€ 112,49€ 119,31€ 113,11€ 129,02€ 122,82
50 mm1429090214290888142909251429091614291011142910071429105014291045
75 mm1429090414290899142909291429091814291015142910091429105114291046
100 mm1429091114290901142909321429092214291016142910101429105214291048