Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TG54

Bimetalen thermometer

Procesversie volgens EN 13190


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTM 54.02
Accuracy classclass 1 per EN 13190

Standaardfuncties

Connection design1, plain stem
Unit°C
Stem diameter8 mm
Dampingwithout

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100
Connection locationback mountlower mountback mount, adjustable
Process connectionplain, without threadplain, without threadplain, without thread
Insertion length L1100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm
Scale range
Prijs€ 119,60€ 119,60€ 119,60€ 119,60€ 119,60€ 154,24€ 154,24€ 154,24€ 154,24€ 154,24€ 187,65€ 187,65€ 187,65€ 187,65€ 187,65
0 °C ... 60 °C143608201436082214360825143608261436082814360869143608701436087114360872143608731436090714360908143609101436091214360913
0 °C ... 100 °C143608381436083414360833143608321436083114360879143608781436087714360876143608751436092014360919143609181436091614360915
0 °C ... 120 °C143608391436084014360844143608461436084814360881143608831436088614360888143608901436092114360922143609231436092414360925
0 °C ... 250 °C143608551436085414360853143608511436084914360895143608941436089314360892143608911436093014360929143609281436092714360926
Prijs€ 139,53€ 139,53€ 139,53€ 139,53€ 174,17€ 174,17€ 174,17€ 174,17€ 207,58€ 207,58€ 207,58€ 207,58
0 °C ... 500 °C143608601436086214360864143608651436089714360902143609041436090614360932143609341436093614360938