Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model THM10

Thermomanometer

Eco-versie, voor het meten van druk en temperatuur


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 01.24
Scale range0 °C ... 120 °C
Range40 ... 80 °C
arcs / segmentscircular arc 0...1 bar + 3 bar...end red / 1...3 bar green / 0...60°C blue / 60...120°C red
CasePlastic black
Process connection WN02.062G1/4B
Shut-off valveShut-off valve G1/4 x 1/2-ISO7
Windowplastic, snap fit

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size063 mm080 mm
Connector locationcenter back mountlower mountcenter back mountlower mount
Scale range
Prijs€ 29,74€ 29,74€ 34,28€ 35,40
0...4 bar14112456141124571411245914112460
Veelbestelde producten