Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR21-A

Mini-weerstandsthermometer

Voor sanitaire toepassingen, met flensverbinding


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.26

Standaardfuncties

Output signal4…20mA, 2-wire
Process temperature-30 ... +250°C
Transmitter range start value-30°C
Transmitter range end value250°C
Material wetted partsStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Electrical connectionCircular connector, M12x1, 4-pin

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connectionUnion nut DIN 11851TRI-Clamp (ASME BPE)VARINLINE®BioControl®
Size / DesignConical coupling DN 40DN 1" for tubes acc. to ASME BPEForm N, DN 40size 50, (Mounting-Diameter 50,0 mm)
Insertion length [U1 or l1]
Prijs€ 390,65€ 359,64€ 380,55€ 409,35
25 mm14423028144230511442306214423079
Prijs€ 409,10€ 378,09€ 399,00€ 427,80
30 mm14423033144230521442306514423127
Prijs€ 390,65€ 359,64€ 380,55€ 409,35
50 mm14025695140256921402569314025694
Prijs€ 398,41€ 367,40€ 388,31€ 417,11
75 mm14423029144230541442306814423132
100 mm14057857140573701405784714057853
Prijs€ 401,48€ 370,47€ 391,38€ 420,18
150 mm14057858140573711405785014057854
200 mm14423047144230571442307114423134
Prijs€ 409,10€ 378,09€ 399,00€ 427,80
260 mm14423049144230581442306114423136
Accessoires