Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TR21-C

Miniatuur weerstandsthermometer

Voor sanitaire toepassingen, met geïntegreerde steriele aansluiting


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 60.28

Standaardfuncties

Output signal4…20mA, 2-wire
Process temperature-30 ... +150°C
Transmitter range start value-30°C
Transmitter range end value150°C (standard configuration)
Material wetted partsStainless steel 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Electrical connectionCircular connector, M12x1, 4-pin

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de webshop
  • niet beschikbaar
Process connectionTRI-Clamp (ASME BPE)VARIVENT®BioControl®Union nut DIN 11851
Size / DesignDN 1" for tubes acc. to ASME BPEForm N, DN 40size 50, (Mounting-Diameter 50,0 mm)Conical coupling DN 40
Insertion length [U1 or l1]
Prijs€ 154,14€ 179,85€ 214,55€ 178,57
50 mm14025702140257031402570414025710
Prijs€ 157,99€ 183,70€ 218,40€ 182,42
100 mm14057357140573601405736314057366
Prijs€ 160,57€ 186,28€ 220,98€ 185,00
150 mm14057359140573611405736514057368
Accessoires