Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TW45

Schroef thermowell (standaard)

Versie conform DIN 43772 formulier 5, 8


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTW 95.45

Standaardfuncties

MaterialStainless steel 1.4571
Process thread [P or E]G 1/2 B
Connection to thermometer [N]G 1/2 female

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Tube dimensionTube 12x2.5 mm for sensor 6 mm (DIN 43772)Tube 10x0.9 mm for sensor 8 mm (fast response)Tube 12x0.9 mm for sensor 10 mm (fast response)Tube 14x2.5 mm for sensor 8 mm (DIN 43772)
Insertion length [U1]
Prijs€ 54,53€ 50,09€ 52,65€ 56,97
82 mm3277969324433432444313278019
Prijs€ 59,09€ 51,39€ 55,83€ 63,32
142 mm3277977324439332444403278230
Prijs€ 62,12€ 52,26€ 57,95€ 67,55
182 mm3277985324440732444583278248
Prijs€ 65,92€ 53,35€ 60,60€ 72,84
232 mm3277993324441532444663278256
Prijs€ 77,32€ 56,62€ 68,55€ 88,71
382 mm3278001324442332444743278311