Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen UPT-20, UPT-21

Procestransmitter

Met druk aansluiting of spoelmembraan


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld
-1


  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connection typeStandard connection with pressure port
Digital Displaywith integrated 4 1/2 digit LCD-display
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire4 ... 20 mA with HART protocol, 2-wire
Process connectionG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B1/2 NPT
Sealingwithoutwithoutwithoutwithout
Measuring range
Prijs€ 874,95€ 874,95€ 977,45€ 977,45
0...0.4 bar gauge40401972681153851412499658413856
0...1.6 bar gauge14119266142783093833513714278319
0...6 bar gauge14107319439797321411364558408333
0...16 bar gauge14104581398956211410475582109980
0...40 bar gauge38265354615221891427831766242818
Prijs€ 895,49€ 895,49€ 997,99€ 997,99
-1...+5 bar gauge43962709702644061427831814161978
-1...+15 bar gauge35124143141464736813931314278320


  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connection typeFlush diaphragm connection
Digital Displaywithout
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire4 ... 20 mA with HART protocol, 2-wire
Process connectionG 1/2 B, flush diaphragm with O-ringG 1 B flush diaphragm with O-ringG 1 flush diaphragm according to EHEDGG 1 flush diaphragm up to +150 °C (+302 °F) per EHEDGG 1/2 B, flush diaphragm with O-ring
SealingNBR -20 ... +105°CNBR -20 ... +105°CNBR -20 ... +105°CEPDM -40 ... +105°CEPDM, advanced, -40 ... +150°CNBR -20 ... +105°C
Measuring range
Prijs€ 820,40€ 868,21€ 895,56€ 911,98€ 1.000,98€ 922,90
0...0.4 bar gauge140918611412975914099188
0...1.6 bar gauge573681247119315514278507
Prijs€ 820,40€ 895,56€ 932,52€ 1.000,98€ 922,90
0...6 bar gauge141194784398181414278519
0...16 bar gauge14108456142785061414158614108101
Prijs€ 820,40€ 932,52€ 1.021,52€ 943,44
0...40 bar gauge14119479
Prijs€ 840,94€ 932,52€ 1.021,52€ 943,44
-1...+5 bar gauge43957414439764741427850814278513
Prijs€ 943,44
-1...+15 bar gauge14278515


  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Process connection typeFlush diaphragm connection
Digital Displaywith integrated 4 1/2 digit LCD-display
Output signal4 ... 20 mA, 2-wire4 ... 20 mA with HART protocol, 2-wire
Process connectionG 1/2 B, flush diaphragm with O-ringG 1 B flush diaphragm with O-ringG 1 flush diaphragm according to EHEDGG 1 flush diaphragm up to +150 °C (+302 °F) per EHEDGG 1 B flush diaphragm with O-ringG 1 flush diaphragm according to EHEDGG 1 flush diaphragm up to +150 °C (+302 °F) per EHEDG
SealingNBR -20 ... +105°CNBR -20 ... +105°CEPDM -40 ... +105°CEPDM, advanced, -40 ... +150°CNBR -20 ... +105°CEPDM -40 ... +105°CEPDM, advanced, -40 ... +150°C
Measuring range
Prijs€ 970,70€ 1.018,51€ 1.062,28€ 1.151,28€ 1.121,01€ 1.164,78€ 1.253,78
0...0.4 bar gauge382701706812718868138750141702156813969414278520
0...1.6 bar gauge141192683833711968123349351239456813931614278521
Prijs€ 970,70€ 1.062,28€ 1.151,28€ 1.164,78€ 1.253,78
0...6 bar gauge73223478
0...16 bar gauge4574042814221070681244101427851614278522
Prijs€ 970,70€ 1.082,82€ 1.171,82€ 1.185,32€ 1.274,32
0...40 bar gauge38301687
Prijs€ 991,24€ 1.082,82€ 1.171,82€ 1.185,32€ 1.274,32
-1...+5 bar gauge1411948114278509142785111427851831125917
Prijs€ 1.082,82€ 1.171,82€ 1.185,32€ 1.274,32
-1...+15 bar gauge14278510142785126813931414278523