Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen 432.50, 433.50

Manometer met scheidingsmembraan

Voor de procesindustrie, hoge overbelastingsbeveiliging tot 10-voudige volledige schaalwaarde, max. 40 bar


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 04.03
≤ 0.25 bar: Stainless steel 316L
> 0.25 bar: NiCr alloy (Inconel)
Stainless steel 316L
Sealing of pressure chamberFPM/FKM
Casestainless steel
Bezel ringstainless steel
Movementstainless steel
Windowlaminated safety glass
Accuracy classclass 1.6

Standaardfuncties

Measuring systemstainless steel
Case fillingwithout
Casewith pressure blowout disk
Process connectionG 1/2 B
Permissible medium temperature-20...+100 °C

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100 mm160 mm
Scale range
Prijs€ 789,07€ 861,84
0...16 mbar95030059486160
0...25 mbar94878919383522
0...40 mbar90525779042580
Prijs€ 716,97€ 789,74
0...60 mbar90425399042598
0...100 mbar90425479052526
0...160 mbar90425559052534
0...250 mbar90425639052550
Prijs€ 527,54€ 600,31
0...400 mbar90425719052593
Prijs€ 530,70€ 603,47
-1...0 bar90304099030417
-1...+1.5 bar90229029022945
Prijs€ 567,63€ 640,40
-1...+3 bar90229109022953
Prijs€ 530,70€ 603,47
-1...+5 bar90229299022961
-1...+9 bar90229379022970
-1...+15 bar94866409387722
Prijs€ 527,54€ 600,31
0...0.6 bar90602359060146
0...1 bar90602439060154
0...1.6 bar90602519060162
0...2.5 bar90602609060170
0...4 bar90602789060189
0...6 bar90702229070125
0...10 bar90702499070133
0...16 bar90702659070141
0...25 bar90602869070150