Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen 632.50, 633.50

Doosveermanometer, roestvrij staal

Voor de procesindustrie, NS 63, 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPM 06.03
Measuring systemstainless steel
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Movementstainless steel

Standaardfuncties

Case fillingwithout
Windowlaminated safety glass
Model63X.50

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100 mm160 mm
Process connectionG 1/2 B1/2 NPTG 1/2 B1/2 NPT
Connector locationlower mountlower back mountlower mountlower back mountlower mountlower back mountlower mountlower back mount
Scale range
Prijs€ 380,22€ 387,17€ 380,22€ 387,17€ 418,88€ 427,79€ 418,88€ 427,79
-600 mbar...0 mbar97639614407599462408040039757447181540039595863222740039846
-400 mbar...0 mbar8531331863264744426294003976540039609442560440039854
-250 mbar...0 mbar897838744151594470757985282440039617988580540039862
-160 mbar...0 mbar980982198862919879621400397739852875400396254003987140039889
-100 mbar...0 mbar8632507987897145101274443595458712640039897
-60 mbar...0 mbar85308904422333980341140039781400396334003990140039919
-40 mbar...0 mbar897794145428289879581980923640039641440195640039927
-25 mbar...0 mbar89782768633083987741940039790853244340039650440357640039935
Prijs€ 380,22€ 387,17€ 377,53€ 387,17€ 418,88€ 427,79€ 418,88€ 427,79
-16 mbar...0 mbar976304540039587400398038978905462524840039943
Prijs€ 377,53€ 384,48€ 377,53€ 384,48€ 418,88€ 427,79€ 418,88€ 427,79
-10 mbar...0 mbar8630070441036340039951
-6 mbar...0 mbar853062940039668446906340039960
-4 mbar...0 mbar97569784471858457138640039978
-2,5 mbar...0 mbar89757314551070988554240039986
Prijs€ 377,53€ 384,48€ 377,53€ 384,48€ 416,20€ 425,10€ 416,20€ 425,10
0 mbar...2,5 mbar9851232464711040040003
0 mbar...4 mbar980666040039676987882840040011
0 mbar...6 mbar40039684465907040040020
0 mbar...10 mbar98090238982800988587540040038
0 mbar...16 mbar98785074538901976467940039811853006840039706980644040040046
0 mbar...25 mbar976412797560359759123400289849809040980625840040054
0 mbar...40 mbar446287598762194002446698090314640859975519540040062
0 mbar...60 mbar8977496980918086340559858598987956840040071
0 mbar...100 mbar985935785315019803157985436397577459757877
0 mbar...160 mbar853060245972619852808980731940040089
0 mbar...250 mbar98032468977488985257398528164418301448401140040097
0 mbar...400 mbar98549598979915975998044482479804773458969298790344418655
0 mbar...600 mbar9804250457971898773674525027897968540039722988573140040101