Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model CS4R

Temperatuurregelaar voor railmontage

PID-regelaar, afmetingen 75 x 22.5 mm


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetAC 85.05
Dimensions22,5 x 75 x 100 mm
Mounting optioncase for mounting on standard rail
DisplayLED, 4 digit (process value red, set value green)
Control characteristicPID (setable control parameter)
Self optimizingswitchable
Inputmulti-function input (input configuration setable)
setable input configurationsPt100, thermocouples type K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Alarm output 1process value and control loop monitoring with combined open collector output

Standaardfuncties

Instrument configurationfactory adjustment, device will be configured by the operator

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Power supplyAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Control output
Prijs€ 206,91€ 206,91
relay1211069812736733
logic level DC 0/12 V for solid state relay1273674112736750
Prijs€ 217,27€ 217,27
analogue current signal 4 ... 20 mA (also configurable as retransmission output)1211075212736717