Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Model TF35

OEM inschroefbare thermometer


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetTE 67.10
Thermowell materialStainless Steel
Thermowell diameter [F1]6,0 mm

The model TF35 screw-in thermometers have a 2-wire connection
design.

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Electrical connectionCircular Connector M12x1Rectangular connector EN 175301-803 male connector and cable box
Measuring range-50...+150°C (-58...+302°F)-50...+200°C (-58...+392°F)
Measuring element1xPt100 / 2-wire / class F 0.3, EN 607511xPt1000 / 2-wire / class F 0.3, EN 607511xPt100 / 2-wire / class F 0.3, EN 607511xPt1000 / 2-wire / class F 0.3, EN 60751
Process connection [d6 o. E]Male thread G1/4BMale thread G1/2BMale thread G1/4BMale thread G1/2BMale thread G1/4BMale thread G1/2BMale thread G1/4BMale thread G1/2B
Insertion length [U1]
Prijs€ 56,53€ 64,34€ 57,67€ 65,48€ 60,54€ 68,35€ 61,68€ 69,49
30 mm1408088514239812140808971429035914290364142903741429038214290389
Prijs€ 57,86€ 65,67€ 59,00€ 66,81€ 61,87€ 69,68€ 63,01€ 70,82
40 mm1404303614240041140808981429036014290367142903781429038514290392
Prijs€ 59,19€ 67,00€ 60,33€ 68,14€ 63,20€ 71,01€ 64,34€ 72,15
50 mm1429035414197907141367111429036214290372142903791429038714290395