Artikel nr.:

×

Details

Prijs (Aantal):
Hoeveelheid:

excl. btw & Verzending
, Leveringstijdstip Werkdag(en)
In de winkelwagen

Modellen PGS21.100, PGS21.160

Buisveermanometers met schakelcontacten

Roestvrij stalen behuizing, NS 100 en 160


Leveringsinformatie: instrumenten op voorraad zijn per direct leverbaar; voor op maat gemaakte instrumenten zie de artikeldetails.

Voorbeeld

Technische informatie

Specifications according to data sheetPV 22.01 and AC 08.01
Measuring systemcopper alloy
Casestainless steel
Bezel ringcam ring (bayonet type), stainless steel
Accuracy classclass 1.0

Standaardfuncties

Electrical connectionplug sidewise
Process connectionG 1/2 B
Connection locationlower mount

  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
  • voorradig in Duitsland
  • beschikbaar na productie
  • niet beschikbaar in de online shop
  • niet beschikbaar
Nominal size100160
switchmagnetic snap action switch, model 821Reed switch model 851magnetic snap action switch, model 821
Alarm contacts type821.12 (makes / breaks)821.1 (makes)821.21 (breaks / makes )821.2 (breaks)851.33821.21 (breaks / makes )
Scale range
Prijs€ 418,23€ 369,22€ 418,23€ 369,22€ 487,94€ 502,75
-1...0 bar140281341402821814028131140282121347569114028270
-1...+1.5 bar140281361402821914028129140282131347571214028271
-1...+3 bar140281381402822014028126140282141347573914028272
-1...+5 bar140281391402822114028125140282151347575514028273
-1...+9 bar140281411402822214028124140282161347577114028274
0...1 bar140281511402822614028088140282111347568214028269
0...1.6 bar140281541402822714028086140282101347567414028268
0...2.5 bar140281571402822914028085140282081347565814028267
0...4 bar140281601402823014028083140282071347563114028266
Prijs€ 414,84€ 365,83€ 414,84€ 365,83€ 484,55€ 499,36
0...6 bar140281611402823214028081140281941347551814028265
0...10 bar140281631402823414028079140281921347549614028264
0...16 bar140281641402823514016145140281911337533514028263
0...25 bar140281661402823614028089140281901347552614014624
0...40 bar140281681402823814028091140281891347553414028251
Prijs€ 450,70€ 401,69€ 450,70€ 401,69€ 520,41€ 535,22
0...60 bar140281691402823914028093140281881347554214028253
0...100 bar140281711402824014028115140281871347556914028255
0...160 bar140281731402824114028116140281861347557714028257
0...250 bar140281761402824314028118140281851347559314028259
0...400 bar140281781402824414028121140281841347560714028261
0...600 bar140281801402824614028123140281821347561514028262